presa accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series paratia dritta

presa accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series paratia dritta
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series socket bulkhead straight—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPSE3M-4
CPSE7M-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

11.33 €

1 5 giorni 43.3

12.36 €

1 5 giorni 67.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico