Moduli di accoppiamento leggero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QMC20B
QMC20W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore esterno

15.20 €

1 12 giorni Nero

15.20 €

1 11 giorni Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per collegamento blocco principale Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) 20

Supporto tecnico