Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PST-6A |
PST-8A |
PST-10A |
PST-15A |
PST-20A |
PST-25A |
PST-32A |
PST-40A |
PST-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | ||
5.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | ||
5.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | ||
9.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | ||
11.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | ||
13.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | ||
22.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | ||
17.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | |
34.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali