Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PN-6A |
PN-8A |
PN-10A |
PN-15A |
PN-20A |
PN-25A |
PN-32A |
PN-40A |
PN-50A |
PN-65A |
PN-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Unità da ordinare (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | 1 | ||
2.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1 | ||
2.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 1 | ||
2.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1 | ||
2.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 1 | ||
5.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1 | ||
6.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 | ||
6.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 | ||
10.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 1 | ||
17.32 € | 30 | 7 giorni | - | 2 1/2B(65A) | 30 | ||
15.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3B(80A) | 1 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Unità da ordinare(pezzo)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali