• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo unione in acciaio inox - Filettato

Raccordo unione in acciaio inox - Filettato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, union fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU-6A
PU-8A
PU-10A
PU-15A
PU-20A
PU-25A
PU-32A
PU-40A
PU-50A
PU-65A
PU-80A
PUM-8A
PUM-10A
PUM-15A
PUM-20A
PUM-25A
PUM-32A
PUM-40A
PUM-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1

14.53 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/8B(6A)

16.82 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)

15.00 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)

18.78 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)

19.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)

31.01 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1B(25A)

41.81 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/4B(32A)

52.24 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/2B(40A)

72.25 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)2B(50A)

95.83 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

127.54 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

21.48 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)

24.84 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)

28.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)

32.76 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)

48.51 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1B(25A)

63.38 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1 1/4B(32A)

78.74 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1 1/2B(40A)

91.02 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico