Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PH-6A |
PH-8A |
PH-10A |
PH-15A |
PH-20A |
PH-25A |
PH-32A |
PH-40A |
PH-50A |
PH-65A |
PH-80A |
PHM-8A |
PHM-10A |
PHM-15A |
PHM-20A |
PHM-25A |
PHM-32A |
PHM-40A |
PHM-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/8B(6A) | |
3.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/4B(8A) | |
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | |
4.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | |
7.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | |
9.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | |
13.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | |
19.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | |
32.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | |
37.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2 1/2B(65A) | |
78.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3B(80A) | |
5.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/4B(8A) | |
5.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | |
6.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | |
9.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | |
12.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | |
16.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | |
32.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | |
41.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali