• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo nipplo cavo esagonale in acciaio inox - Filettato

Raccordo nipplo cavo esagonale in acciaio inox - Filettato
  • Sconto volumi elevati
A straight-type stainless steel hex socket hose nipple fitting (screw-in) from Kitz.
The material is SCS13A (lost-wax). Stainless steel displays the same excellent corrosion-resistance and durability of chrome and nickel.
The hose connection type is a bamboo-shoot shape and the connection screw type is R-shaped.
[Features] -Working fluids: vapor, air, gas, oil, and pulsating flow
      -Inter-surface standards: Kitz standards, pipe connection standards: JIS B0203
[Test pressure (MPa) Test standards KITZ St'd-1]
      ▪ Water pressure: 3.00* (8-50 mm , 1/4-2 inch)/Air pressure: 0.6 (8-50 mm , 1/4-2 inch)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-8A
PW-10A
PW-15A
PW-20A
PW-25A
PW-32A
PW-40A
PW-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)

7.73 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4B8

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B10

9.80 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B15

15.11 €

1 6 giorni 103/4B20

21.02 €

1 Disponibile 6 giorni 101B25

22.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/4B32

26.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/2B40

54.26 €

1 Disponibile 6 giorni 102B50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo di filettatura di collegamento R Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico