Raccordo nipplo lungo su un lato acciaio inox - Filettato

Raccordo nipplo lungo  su un lato acciaio inox - Filettato
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche prodotto] Materiale: EN 1.4301 Equiv. (SUS304)TP, Trattamento superficiale: Nessuno, Fluidi utilizzati: Acqua/aria/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK50L-8A
PK75L-10A
PK100L-10A
PK100L-15A
PK100L-40A
PK150L-20A
PK150L-40A
PK200L-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Fronte/fronte
(mm)
Unità da ordinare
(pezzo)

2.52 €

1 5 giorni 1/4B(8A)501

3.47 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)751

4.09 €

1 5 giorni 3/8B(10A)1001

4.28 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1001

13.97 €

30 12 giorni 1 1/2B(40A)10030

8.42 €

1 12 giorni 3/4B(20A)15030

19.61 €

15 7 giorni 1 1/2B(40A)15015

28.87 €

5 7 giorni 2B(50A)2005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico