Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 50 | 25×33 | ||
19.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 33 | 180 | 1 | 25×33 | ||
42.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 2 | 25×33 | ||
63.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 3 | 25×33 | ||
84.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 4 | 25×33 | ||
105.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 5 | 25×33 | ||
126.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 6 | 25×33 | ||
147.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 7 | 25×33 | ||
117.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 8 | 25×33 | ||
132.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 9 | 25×33 | ||
146.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 10 | 25×33 | ||
161.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 11 | 25×33 | ||
176.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 12 | 25×33 | ||
190.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 13 | 25×33 | ||
205.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 14 | 25×33 | ||
220.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 15 | 25×33 | ||
234.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 16 | 25×33 | ||
249.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 17 | 25×33 | ||
264.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 18 | 25×33 | ||
279.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 19 | 25×33 | ||
293.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 20 | 25×33 | ||
308.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 21 | 25×33 | ||
323.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 22 | 25×33 | ||
337.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 23 | 25×33 | ||
352.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 24 | 25×33 | ||
367.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 25 | 25×33 | ||
381.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 26 | 25×33 | ||
396.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 27 | 25×33 | ||
411.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 28 | 25×33 | ||
425.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 29 | 25×33 | ||
440.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 30 | 25×33 | ||
455.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 31 | 25×33 | ||
469.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 32 | 25×33 | ||
484.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 33 | 25×33 | ||
499.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 34 | 25×33 | ||
513.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 35 | 25×33 | ||
528.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 36 | 25×33 | ||
543.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 37 | 25×33 | ||
558.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 38 | 25×33 | ||
572.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 39 | 25×33 | ||
587.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 40 | 25×33 | ||
602.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 41 | 25×33 | ||
616.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 42 | 25×33 | ||
631.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 43 | 25×33 | ||
646.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 44 | 25×33 | ||
660.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 45 | 25×33 | ||
675.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 46 | 25×33 | ||
690.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 47 | 25×33 | ||
704.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 48 | 25×33 | ||
719.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 180 | 49 | 25×33 | ||
860.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 40 | 32×41 | ||
33.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 1 | 32×41 | ||
66.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 2 | 32×41 | ||
100.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 3 | 32×41 | ||
133.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 4 | 32×41 | ||
116.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 5 | 32×41 | ||
139.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 6 | 32×41 | ||
163.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 7 | 32×41 | ||
186.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 8 | 32×41 | ||
209.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 41 | 330 | 9 | 32×41 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.1::0.1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali