• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Toyota Signal

Toyota Signal
  • Sconto volumi elevati
This is a hose with a higher-than-standard pressure tolerance. Given its high pressure tolerance specifications, it can be used for dedicated fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSG-9
TSG-9-L1
TSG-9-L2
TSG-9-L3
TSG-9-L4
TSG-9-L5
TSG-9-L6
TSG-9-L7
TSG-9-L8
TSG-9-L9
TSG-9-L10
TSG-9-L11
TSG-9-L12
TSG-9-L13
TSG-9-L14
TSG-9-L15
TSG-9-L16
TSG-9-L17
TSG-9-L18
TSG-9-L19
TSG-9-L20
TSG-9-L21
TSG-9-L22
TSG-9-L23
TSG-9-L24
TSG-9-L25
TSG-9-L26
TSG-9-L27
TSG-9-L28
TSG-9-L29
TSG-9-L30
TSG-9-L31
TSG-9-L32
TSG-9-L33
TSG-9-L34
TSG-9-L35
TSG-9-L36
TSG-9-L37
TSG-9-L38
TSG-9-L39
TSG-9-L40
TSG-9-L41
TSG-9-L42
TSG-9-L43
TSG-9-L44
TSG-9-L45
TSG-9-L46
TSG-9-L47
TSG-9-L48
TSG-9-L49
TSG-9-L50
TSG-9-L51
TSG-9-L52
TSG-9-L53
TSG-9-L54
TSG-9-L55
TSG-9-L56
TSG-9-L57
TSG-9-L58
TSG-9-L59
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

515.07 €

1 7 giorni 10915450~1.51009×15

8.00 €

1 8 giorni 10915450~1.519×15

16.01 €

1 8 giorni 10915450~1.529×15

24.01 €

1 8 giorni 10915450~1.539×15

32.03 €

1 Disponibile 8 giorni 10915450~1.549×15

40.02 €

1 7 giorni 10915450~1.559×15

48.04 €

1 8 giorni 10915450~1.569×15

56.04 €

1 8 giorni 10915450~1.579×15

64.05 €

1 8 giorni 10915450~1.589×15

72.05 €

1 8 giorni 10915450~1.599×15

80.07 €

1 8 giorni 10915450~1.5109×15

88.06 €

1 8 giorni 10915450~1.5119×15

96.08 €

1 8 giorni 10915450~1.5129×15

104.08 €

1 8 giorni 10915450~1.5139×15

112.09 €

1 8 giorni 10915450~1.5149×15

120.09 €

1 8 giorni 10915450~1.5159×15

128.10 €

1 8 giorni 10915450~1.5169×15

136.12 €

1 8 giorni 10915450~1.5179×15

144.12 €

1 8 giorni 10915450~1.5189×15

152.13 €

1 8 giorni 10915450~1.5199×15

111.87 €

1 8 giorni 10915450~1.5209×15

117.47 €

1 8 giorni 10915450~1.5219×15

123.06 €

1 8 giorni 10915450~1.5229×15

128.66 €

1 8 giorni 10915450~1.5239×15

134.25 €

1 8 giorni 10915450~1.5249×15

139.85 €

1 8 giorni 10915450~1.5259×15

145.43 €

1 8 giorni 10915450~1.5269×15

151.03 €

1 8 giorni 10915450~1.5279×15

156.62 €

1 8 giorni 10915450~1.5289×15

162.22 €

1 8 giorni 10915450~1.5299×15

167.81 €

1 8 giorni 10915450~1.5309×15

173.41 €

1 8 giorni 10915450~1.5319×15

179.00 €

1 8 giorni 10915450~1.5329×15

184.59 €

1 8 giorni 10915450~1.5339×15

190.19 €

1 8 giorni 10915450~1.5349×15

195.78 €

1 8 giorni 10915450~1.5359×15

201.38 €

1 8 giorni 10915450~1.5369×15

206.97 €

1 8 giorni 10915450~1.5379×15

212.57 €

1 8 giorni 10915450~1.5389×15

218.16 €

1 8 giorni 10915450~1.5399×15

223.76 €

1 8 giorni 10915450~1.5409×15

229.34 €

1 8 giorni 10915450~1.5419×15

234.94 €

1 8 giorni 10915450~1.5429×15

240.53 €

1 8 giorni 10915450~1.5439×15

246.13 €

1 8 giorni 10915450~1.5449×15

251.72 €

1 8 giorni 10915450~1.5459×15

257.32 €

1 8 giorni 10915450~1.5469×15

262.90 €

1 8 giorni 10915450~1.5479×15

268.50 €

1 8 giorni 10915450~1.5489×15

274.09 €

1 8 giorni 10915450~1.5499×15

279.69 €

1 8 giorni 10915450~1.5509×15

285.29 €

1 8 giorni 10915450~1.5519×15

290.88 €

1 8 giorni 10915450~1.5529×15

296.48 €

1 8 giorni 10915450~1.5539×15

302.07 €

1 8 giorni 10915450~1.5549×15

307.66 €

1 8 giorni 10915450~1.5559×15

313.25 €

1 8 giorni 10915450~1.5569×15

318.85 €

1 8 giorni 10915450~1.5579×15

324.44 €

1 8 giorni 10915450~1.5589×15

330.04 €

1 8 giorni 10915450~1.5599×15

Loading...

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Grigio chiaro
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico