Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 19.5 | 80 | 10 | 12,7×19.5 | ||
79.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 19.5 | 80 | 1 | 12,7×19.5 | |
307.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 10 | 15,9×24 | ||
54.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 1 | 15,9×24 | ||
108.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 2 | 15,9×24 | ||
114.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 3 | 15,9×24 | ||
152.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 4 | 15,9×24 | ||
190.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 5 | 15,9×24 | ||
228.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 6 | 15,9×24 | ||
266.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 7 | 15,9×24 | ||
304.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 8 | 15,9×24 | ||
342.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 24 | 105 | 9 | 15,9×24 | ||
334.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 10 | 19,5×28.5 | ||
59.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 1 | 19,5×28.5 | ||
118.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 2 | 19,5×28.5 | ||
123.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 3 | 19,5×28.5 | ||
165.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 4 | 19,5×28.5 | ||
206.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 5 | 19,5×28.5 | ||
247.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 6 | 19,5×28.5 | |
289.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 7 | 19,5×28.5 | ||
330.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 8 | 19,5×28.5 | ||
371.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 9 | 19,5×28.5 | ||
508.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 35.5 | 195 | 10 | 25,4×35.5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Gomma siliconica | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.05::0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali