Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 20 | 12×18 | ||
54.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 1 | 12×18 | ||
109.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 2 | 12×18 | ||
114.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 3 | 12×18 | ||
152.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 4 | 12×18 | ||
190.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 5 | 12×18 | ||
228.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 6 | 12×18 | ||
266.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 7 | 12×18 | ||
304.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 8 | 12×18 | ||
342.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 9 | 12×18 | ||
380.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 10 | 12×18 | ||
418.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 11 | 12×18 | ||
456.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 12 | 12×18 | ||
495.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 13 | 12×18 | ||
533.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 14 | 12×18 | ||
571.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 15 | 12×18 | ||
609.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 16 | 12×18 | ||
647.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 17 | 12×18 | ||
685.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 18 | 12×18 | ||
723.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 18 | 85 | 0~0.5 | 19 | 12×18 | ||
1,028.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 20 | 15×22 | ||
80.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 1 | 15×22 | ||
112.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 2 | 15×22 | ||
169.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 3 | 15×22 | ||
225.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 4 | 15×22 | ||
282.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 5 | 15×22 | ||
338.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 6 | 15×22 | ||
395.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 7 | 15×22 | ||
451.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 8 | 15×22 | ||
508.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 9 | 15×22 | ||
564.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 10 | 15×22 | ||
621.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 11 | 15×22 | ||
677.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 12 | 15×22 | ||
734.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 13 | 15×22 | ||
790.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 14 | 15×22 | ||
846.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 15 | 15×22 | ||
903.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 16 | 15×22 | ||
959.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 17 | 15×22 | ||
1,016.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 18 | 15×22 | ||
1,072.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 22 | 105 | 0~0.5 | 19 | 15×22 | ||
1,376.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 26 | 135 | 0~0.5 | 20 | 19×26 | ||
1,748.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 20 | 25×33 | ||
137.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 1 | 25×33 | ||
191.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 2 | 25×33 | ||
287.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 3 | 25×33 | ||
383.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 4 | 25×33 | ||
479.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 5 | 25×33 | ||
575.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 6 | 25×33 | ||
671.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 7 | 25×33 | ||
767.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 8 | 25×33 | ||
863.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 9 | 25×33 | ||
959.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 10 | 25×33 | ||
1,055.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 11 | 25×33 | ||
1,151.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 12 | 25×33 | ||
1,247.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 13 | 25×33 | ||
1,343.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 14 | 25×33 | ||
1,439.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 15 | 25×33 | ||
1,535.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 16 | 25×33 | ||
1,631.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 17 | 25×33 | ||
1,727.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 33 | 175 | 0~0.3 | 18 | 25×33 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) / Inchiostro, vernice / Solventi | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Non adesivo / Trasparenza / A basso odore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina a base tetrafluoroetilene+Poliuretano | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali