Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 100 | 9×15 | ||
7.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 1 | 9×15 | ||
15.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 2 | 9×15 | ||
22.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 3 | 9×15 | ||
30.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 4 | 9×15 | ||
38.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 5 | 9×15 | ||
45.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 6 | 9×15 | ||
53.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 7 | 9×15 | ||
60.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 8 | 9×15 | ||
68.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 9 | 9×15 | ||
76.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 10 | 9×15 | ||
83.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 11 | 9×15 | ||
91.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 12 | 9×15 | ||
99.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 13 | 9×15 | ||
106.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 14 | 9×15 | ||
114.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 15 | 9×15 | ||
121.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 16 | 9×15 | ||
129.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 17 | 9×15 | ||
137.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 18 | 9×15 | ||
144.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 19 | 9×15 | ||
106.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 20 | 9×15 | ||
111.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 21 | 9×15 | ||
117.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 22 | 9×15 | ||
122.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 23 | 9×15 | ||
127.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 24 | 9×15 | ||
133.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 25 | 9×15 | ||
138.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 26 | 9×15 | ||
143.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 27 | 9×15 | ||
149.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 28 | 9×15 | ||
154.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 29 | 9×15 | ||
159.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 30 | 9×15 | ||
165.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 31 | 9×15 | ||
170.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 32 | 9×15 | ||
175.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 33 | 9×15 | ||
181.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 34 | 9×15 | ||
186.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 35 | 9×15 | ||
191.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 36 | 9×15 | ||
197.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 37 | 9×15 | ||
202.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 38 | 9×15 | ||
207.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 39 | 9×15 | ||
213.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 40 | 9×15 | ||
218.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 41 | 9×15 | ||
223.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 42 | 9×15 | ||
229.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 43 | 9×15 | ||
234.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 44 | 9×15 | ||
239.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 45 | 9×15 | ||
245.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 46 | 9×15 | ||
250.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 47 | 9×15 | ||
255.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 48 | 9×15 | ||
260.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 49 | 9×15 | ||
266.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 50 | 9×15 | ||
271.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 51 | 9×15 | ||
276.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 52 | 9×15 | ||
282.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 53 | 9×15 | ||
287.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 54 | 9×15 | ||
292.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 55 | 9×15 | ||
298.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 56 | 9×15 | ||
303.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 57 | 9×15 | ||
308.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 58 | 9×15 | ||
314.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 59 | 9×15 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali