Tubo flessibile Toyoron tipo TR

Tubo flessibile Toyoron tipo TR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tubo flessibile Toyoron tipo TR
  • Tubo flessibile Toyoron tipo TR
  • Sconto volumi elevati
Pressure feed hose made of flexible PVC for piping in plant facilities and embedding in various machines.
[Features]
・ Can be used for a wide range of liquids, including water, chemicals, air, oil (mineral oil), and powders (other than food).
・ More transparent than a rubber hose, allowing for easy and safe verification of its contents.
・ Lighter, more flexible and longer service life than rubber hoses.
・ Available with internal diameters of ø4 to ø75 (inner diameter 4 to 75 mm), compatible with larger sizes.
・ Easy-to-cut and fittings can be easily inserted, enabling more efficient piping work.
[Applications]
・ Ideal for piping in plant facilities.
・ Ideal for embedding in various machines.

(i)Nota

  • Non utilizzare questa valvola per carburanti (ad esempio olio pesante, diesel, cherosene e benzina), solventi, alimenti, bevande e applicazioni mediche (mediche e farmaceutiche).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-4
TR-6
TR-6-L1
TR-6-L2
TR-6-L3
TR-6-L4
TR-6-L5
TR-6-L6
TR-6-L7
TR-6-L8
TR-6-L9
TR-6-L10
TR-6-L11
TR-6-L12
TR-6-L13
TR-6-L14
TR-6-L15
TR-6-L16
TR-6-L17
TR-6-L18
TR-6-L19
TR-6-L20
TR-6-L21
TR-6-L22
TR-6-L23
TR-6-L24
TR-6-L25
TR-6-L26
TR-6-L27
TR-6-L28
TR-6-L29
TR-6-L30
TR-6-L31
TR-6-L32
TR-6-L33
TR-6-L34
TR-6-L35
TR-6-L36
TR-6-L37
TR-6-L38
TR-6-L39
TR-6-L40
TR-6-L41
TR-6-L42
TR-6-L43
TR-6-L44
TR-6-L45
TR-6-L46
TR-6-L47
TR-6-L48
TR-6-L49
TR-6-L50
TR-6-L51
TR-6-L52
TR-6-L53
TR-6-L54
TR-6-L55
TR-6-L56
TR-6-L57
TR-6-L58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

117.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1049150~11004×9

203.62 €

1 7 giorni 10611200~11006×11

7.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10611200~116×11

10.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10611200~126×11

12.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10611200~136×11

12.54 €

1 8 giorni 10611200~146×11

17.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10611200~156×11

18.81 €

1 8 giorni 10611200~166×11

21.96 €

1 8 giorni 10611200~176×11

25.09 €

1 8 giorni 10611200~186×11

28.23 €

1 8 giorni 10611200~196×11

30.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10611200~1106×11

34.50 €

1 8 giorni 10611200~1116×11

37.64 €

1 8 giorni 10611200~1126×11

40.79 €

1 8 giorni 10611200~1136×11

43.92 €

1 8 giorni 10611200~1146×11

47.06 €

1 8 giorni 10611200~1156×11

50.19 €

1 8 giorni 10611200~1166×11

53.33 €

1 8 giorni 10611200~1176×11

56.47 €

1 8 giorni 10611200~1186×11

59.60 €

1 8 giorni 10611200~1196×11

57.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10611200~1206×11

65.87 €

1 8 giorni 10611200~1216×11

69.02 €

1 8 giorni 10611200~1226×11

72.16 €

1 8 giorni 10611200~1236×11

75.29 €

1 8 giorni 10611200~1246×11

78.43 €

1 8 giorni 10611200~1256×11

81.57 €

1 8 giorni 10611200~1266×11

84.70 €

1 8 giorni 10611200~1276×11

87.85 €

1 8 giorni 10611200~1286×11

90.97 €

1 8 giorni 10611200~1296×11

94.12 €

1 8 giorni 10611200~1306×11

97.26 €

1 8 giorni 10611200~1316×11

100.39 €

1 8 giorni 10611200~1326×11

103.53 €

1 8 giorni 10611200~1336×11

106.66 €

1 8 giorni 10611200~1346×11

109.80 €

1 8 giorni 10611200~1356×11

112.95 €

1 8 giorni 10611200~1366×11

116.08 €

1 8 giorni 10611200~1376×11

119.22 €

1 8 giorni 10611200~1386×11

122.36 €

1 8 giorni 10611200~1396×11

125.49 €

1 8 giorni 10611200~1406×11

128.63 €

1 8 giorni 10611200~1416×11

131.76 €

1 8 giorni 10611200~1426×11

134.91 €

1 8 giorni 10611200~1436×11

138.05 €

1 8 giorni 10611200~1446×11

141.18 €

1 8 giorni 10611200~1456×11

144.32 €

1 8 giorni 10611200~1466×11

147.45 €

1 8 giorni 10611200~1476×11

150.59 €

1 8 giorni 10611200~1486×11

153.73 €

1 8 giorni 10611200~1496×11

109.59 €

1 8 giorni 10611200~1506×11

160.01 €

1 8 giorni 10611200~1516×11

113.98 €

1 8 giorni 10611200~1526×11

116.17 €

1 8 giorni 10611200~1536×11

118.36 €

1 8 giorni 10611200~1546×11

120.55 €

1 8 giorni 10611200~1556×11

122.74 €

1 8 giorni 10611200~1566×11

124.94 €

1 8 giorni 10611200~1576×11

127.13 €

1 8 giorni 10611200~1586×11

Loading...

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico