Codice articolo del costruttore: NH8-1/4
Marca: KITZ
Prezzo: 11.75 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NH8-1/4
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Misura nominale 1(mm) | 8 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 8 | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Misura nominale vite | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.69 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Si trova sulla pagina di Raccordo di bassa pressione in ottone - mezza unione, il codice articolo è il seguente: NH8-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NH8-1/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali