Cuscinetti a rulli conici a doppia fila

Cuscinetti a rulli conici a doppia fila
  • Sconto volumi elevati
Designed so the tapered vertex of the raceway surfaces of the inner and outer rings and rollers converge at one point on the centerline of the bearing. Products on this page: 600 series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413122
413124
423122
430210U
430220XU
430308U
430311XU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione del carico D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Specifiche Numero di rotazioni
(giri/min)
Serie

582.71 €

1 8 giorni 10Radiale / Reggispinta11018056228000Standard1600Nessuna compatibilità con gli standard internazionali

567.79 €

1 8 giorni 10Radiale / Reggispinta12020062263000Standard1500Nessuna compatibilità con gli standard internazionali

584.67 €

1 8 giorni 10Radiale / Reggispinta11018070298000Standard1600Nessuna compatibilità con gli standard internazionali

131.16 €

1 8 giorni 10Radiale509049132000Cuscinetti a rullini conici ad alta capacità3400U: Compatibilità con gli standard internazionali

446.95 €

1 8 giorni 10Radiale10018083440000Cuscinetti a rullini conici ad alta capacità1700U: Compatibilità con gli standard internazionali

205.13 €

1 8 giorni 10Radiale409056157000Cuscinetti a rullini conici ad alta capacità3700U: Compatibilità con gli standard internazionali

266.70 €

1 8 giorni 10Radiale5512070266000Cuscinetti a rullini conici ad alta capacità2700U: Compatibilità con gli standard internazionali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino conico Anello esterno Con anello esterno Materiale anello interno/esterno Acciaio
Numero di file di piste anelli Corona doppia Dimensioni standard Sistema metrico Specifiche/ambiente Standard
Materiale elemento rotante Acciaio Con anello esterno Testa piatta

Supporto tecnico