modellolo flangia fusione ferro grafite sferoidale con profilo diamante

modellolo flangia fusione ferro grafite sferoidale con profilo diamante
[Caratteristiche] Unità cuscinetto con flangia a diamante. Il materiale del corpo principale dell'unità è ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFE204D1
UCFE206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Metodo di lubrificazione

15.97 €

1 8 giorni 1020112128006650Mandata olio

24.40 €

1 8 giorni 10301451950011300Senza olio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA
Guarnizione NA Proprietà temperatura Standard

Supporto tecnico