modellolo supporto fusione ferro grafite sferoidale

modellolo supporto fusione ferro grafite sferoidale
  • Sconto volumi elevati
A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCPE204
UCPE207D1
UCPE209D1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Metodo di lubrificazione

12.18 €

1 8 giorni 102033.3128006650Senza olio

24.40 €

1 8 giorni 103547.62570015300Mandata olio

29.91 €

1 8 giorni 1045543250020400Mandata olio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard Trattamento superficie NA
Tipo di coperchio NA Guarnizione NA Proprietà temperatura Standard

Supporto tecnico