Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Profilo diam. interno cuscinetto | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 45000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | 71500 | ||
158.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 52000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | 82000 | ||
285.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | Vite di fermo per foro cilindrico | 77000 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | 113000 | ||
364.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Vite di fermo per foro cilindrico | 86500 | Coperchio in ghisa con guarnizioni in gomma | Mandata olio | 123000 | ||
70.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15000 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | 26700 | ||
144.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 38500 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | 62000 | ||
285.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | Vite di fermo per foro cilindrico | 77000 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | 113000 | ||
364.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Vite di fermo per foro cilindrico | 86500 | Coperchio in ghisa | Mandata olio | 123000 | ||
91.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Adattatore foro conico | 32000 | Coperchio a chiusura su un lato in ghisa | Mandata olio | 53000 | ||
45.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 10900 | NA | Senza olio | 21200 | ||
45.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | Vite di fermo per foro cilindrico | 10900 | NA | Mandata olio | 21200 | ||
51.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15000 | NA | Senza olio | 26700 | ||
63.93 € | 1 | 5 giorni | - | 30 | Vite di fermo per foro cilindrico | 15000 | NA | Mandata olio | 26700 | ||
62.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 19100 | NA | Senza olio | 33500 | ||
62.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | Vite di fermo per foro cilindrico | 19100 | NA | Mandata olio | 33500 | ||
77.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 24000 | NA | Senza olio | 40500 | ||
99.52 € | 1 | 9 giorni | - | 40 | Vite di fermo per foro cilindrico | 24000 | NA | Mandata olio | 40500 | ||
96.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | Vite di fermo per foro cilindrico | 32000 | NA | Senza olio | 53000 | ||
125.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 38500 | NA | Senza olio | 62000 | ||
113.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Vite di fermo per foro cilindrico | 38500 | NA | Mandata olio | 62000 | ||
126.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 45000 | NA | Senza olio | 71500 | ||
126.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | Vite di fermo per foro cilindrico | 45000 | NA | Mandata olio | 71500 | ||
145.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 52000 | NA | Senza olio | 82000 | ||
126.66 € | 1 | 9 giorni | - | 60 | Vite di fermo per foro cilindrico | 52000 | NA | Mandata olio | 82000 | ||
174.87 € | 1 | 8 giorni | - | 65 | Vite di fermo per foro cilindrico | 60000 | NA | Mandata olio | 92500 | ||
203.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | Vite di fermo per foro cilindrico | 68000 | NA | Senza olio | 104000 | ||
213.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | Vite di fermo per foro cilindrico | 68000 | NA | Mandata olio | 104000 | ||
262.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | Vite di fermo per foro cilindrico | 77000 | NA | Mandata olio | 113000 | ||
311.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Vite di fermo per foro cilindrico | 86500 | NA | Mandata olio | 123000 | ||
359.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 90 | Vite di fermo per foro cilindrico | 107000 | NA | Mandata olio | 143000 | ||
545.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Vite di fermo per foro cilindrico | 141000 | NA | Senza olio | 173000 | ||
555.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Vite di fermo per foro cilindrico | 141000 | NA | Mandata olio | 173000 | ||
693.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 110 | Vite di fermo per foro cilindrico | 179000 | NA | Senza olio | 205000 | ||
693.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 110 | Vite di fermo per foro cilindrico | 179000 | NA | Mandata olio | 205000 | ||
1,233.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 130 | Vite di fermo per foro cilindrico | 214000 | NA | Mandata olio | 229000 | ||
1,751.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | Vite di fermo per foro cilindrico | 246000 | NA | Mandata olio | 253000 | ||
1,155.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 125 | Adattatore foro conico | 246000 | NA | Mandata olio | 253000 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia quadrata | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Trattamento superficie | NA | Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard |
Proprietà temperatura | Standard | Viti di fermo | Vite di fermo con sfera |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Profilo diam. interno cuscinetto
Tipo di coperchio
Metodo di lubrificazione
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali