• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

perni folli con bloccaggio (modellolo RNAB)

perni folli con bloccaggio (modellolo RNAB)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RNAB2/8

Marca: NTN

Prezzo: 26.31

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNAB2/8

Codice componente
RNAB2/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

26.31 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Rullo di punteria Tipo rotella Anello esterno sferico D.E. rotella D(Ø) 24
Larghezza rullo C(mm) 9.8 Diametro interno rullo di punteria F(mm) 12 Materiale Acciaio al carbonio
Con guida rotella Monopezzo Dimensioni standard Sistema metrico Albero NA
Metodo di guida rotella Con supporto Anello interno NA Coefficiente di carico, dinamico(kN) 5.2
Coefficiente di carico statico (N)(kN) 6.4 Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 12000

Si trova sulla pagina di perni folli con bloccaggio (modellolo RNAB), il codice articolo è il seguente: RNAB2/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNAB2/8.

Supporto tecnico