Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Misura nominale vite prigioniera (dettagli) (mm) | Metodo di serraggio | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Diametro d1 del prigioniero (φ) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.41 € | 1 | 13 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Con gola di inserimento | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
69.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Con foro esagonale | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
69.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Con foro esagonale | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
57.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | 19 | M16x1.5 | Con gola di inserimento | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
90.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con gola di inserimento | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
89.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con gola di inserimento | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
77.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con foro esagonale | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | |
78.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con foro esagonale | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
64.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con gola di inserimento | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | |
66.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con gola di inserimento | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
75.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | 21.5 | M18X1.5 | Con foro esagonale | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
99.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Con foro esagonale | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
99.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Con foro esagonale | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
77.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | 25.5 | M20x1.5 | Con gola di inserimento | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
107.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | 30 | M20x1.5 | Con gola di inserimento | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
105.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | 30 | M20x1.5 | Con gola di inserimento | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
108.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 62 | 29 | 35 | M24X1.5 | Con foro esagonale | 56.5 | 72.5 | 2900 | 24 | 80 | ||
125.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Con gola di inserimento | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
125.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Con foro esagonale | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
124.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Con foro esagonale | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
144.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 72 | 29 | 41.5 | M24X1.5 | Con gola di inserimento | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
127.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 80 | 35 | 47.5 | M30X1.5 | Con gola di inserimento | 101 | 151 | 2100 | 30 | 100 | ||
296.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 120 | 50 | 60.5 | M42X1.5 | Con foro esagonale | 172 | 266 | 1700 | 42 | 140 | ||
636.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 150 | 60 | 75.5 | M52X1.5 | Con gola di inserimento | 258 | 380 | 1300 | 52 | 170 | ||
767.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 150 | 60 | 75.5 | M52X1.5 | Con foro esagonale | 258 | 380 | 1300 | 52 | 170 |
Loading...
Categoria | Perno folle | Materiale | Acciaio al carbonio | Con perno folle | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Albero | Disponibile | Metodo di guida rotella | Rullo cilindrico multi corona |
Anello interno | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)(mm)
Metodo di serraggio
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Diametro d1 del prigioniero(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali