Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A2M20N016FA |
A2M20N016SD |
A2M20S016FA-C |
A2M20S016SD-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Tappi per punte | Tipo di supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 105 | NA | Profilo ad asta flangiata | |
157.38 € | 1 | 9 giorni | 105 | NA | Tipo base | ||
106.97 € | 1 | Disponibile | 40 giorni | 122 | Disponibile | Profilo ad asta flangiata | |
170.42 € | 1 | 9 giorni | 122 | Disponibile | Tipo base |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa S(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale M | M20 | Vite di montaggio nominale [M] | 20 | Massima energia assorbita(J) | 25.5 |
Con orifizio | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 3 | Velocità di collisione min.(m/s) | 0.15 | Massa equivalente(kgf) | 200 |
Forza di resistenza max.(N) | 3610 | Forza di ritorno asta del pistone(N) | 35.3 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 |
Disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2.8 | Energia assorbita al minuto(J/min) | 343 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Interruttore | NA | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tappi per punte
Tipo di supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali