• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

G-S Ruote girevoli con perno (Cuscinetto singolo) Modello con piastra / Ruote in policarbonato

G-S Ruote girevoli con perno (Cuscinetto singolo) Modello con piastra / Ruote in policarbonato
A single bearing type compact caster with a simple structure. Selection is possible from among a variety of colors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-38PCS-C
G-38PCS-R
G-50PCS-C
G-50PCS-G
G-50PCS-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Colore rotella

3.52 €

1 5 giorni 50~35.002836284638381645Trasparenza

3.52 €

1 5 giorni 50~35.002836284638381645Rosso

5.51 €

1 5 giorni 6535.01~80.003846355947502150Trasparenza

5.51 €

1 5 giorni 6535.01~80.003846355947502150Verde

5.51 €

1 5 giorni 6535.01~80.003846355947502150Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Policarbonato
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Categoria di carico Carico leggero Freno Disponibile
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico