NPG Ruote girevoli con perno del tipo con piastra - Ruote in uretano antistatiche (con freni)

NPG Ruote girevoli con perno del tipo con piastra - Ruote in uretano antistatiche (con freni)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPG-100SUES-1
NPG-100SUES-2
NPG-125SUES-1
NPG-125SUES-2
NPG-125SUES-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

212.63 €

1 17 giorni 1531010028111~115NA

212.63 €

1 17 giorni 1562010028111~115NA

236.28 €

1 17 giorni 1731012532117~131NA

236.28 €

1 17 giorni 1762012532117~126NA

236.28 €

1 Disponibile 17 giorni 1783012532117~123Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Proprietà Tipo antistatico Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 82
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 40 Lunghezza piastra(mm) 100 Larghezza piastra(mm) 58
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero Freno Disponibile

Supporto tecnico