• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo ramo a T

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo ramo a T
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPD4-01
PPD4-02
PPD6-01
PPD6-02
PPD6-03
PPD8-01
PPD8-02
PPD8-03
PPD10-02
PPD10-03
PPD12-03
PPD12-03-TP
PPD12-04
PPD12-04-TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1 Specifiche tenuta parte filettata

9.94 €

1 10 giorni 41/8Specifiche standard

10.04 €

1 10 giorni 41/4Specifiche standard

10.33 €

1 5 giorni 61/8Specifiche standard

10.35 €

1 12 giorni 61/4Specifiche standard

10.63 €

1 10 giorni 63/8Specifiche standard

11.50 €

1 10 giorni 81/8Specifiche standard

11.50 €

1 10 giorni 81/4Specifiche standard

11.78 €

1 10 giorni 83/8Specifiche standard

13.24 €

1 10 giorni 101/4Specifiche standard

13.34 €

1 10 giorni 103/8Specifiche standard

15.84 €

1 10 giorni 123/8Specifiche standard

16.32 €

1 11 giorni 123/8Specifiche nastro sigillante

15.86 €

1 10 giorni 121/2Specifiche standard

16.34 €

1 11 giorni 121/2Specifiche nastro sigillante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale filettatura Resina PP
Materiale guarnizione EPDM Temperatura di esercizio(°C) 0::80 Tipi di filettatura di collegamento 1 R
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico