• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo ramo a Y

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo ramo a Y
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· Oil-free specifications.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Selectable from two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--depending on the specific application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPX4-01
PPX4-02
PPX6-01
PPX6-01-TP
PPX6-02
PPX6-02-TP
PPX6-03
PPX8-01
PPX8-02
PPX8-03
PPX8-03-TP
PPX10-02
PPX10-02-TP
PPX10-03
PPX12-03
PPX12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1 Specifiche tenuta parte filettata

9.96 €

1 10 giorni 41/8Specifiche standard

10.04 €

1 10 giorni 41/4Specifiche standard

10.33 €

1 10 giorni 61/8Specifiche standard

10.80 €

1 11 giorni 61/8Specifiche nastro sigillante

10.35 €

1 10 giorni 61/4Specifiche standard

10.80 €

1 11 giorni 61/4Specifiche nastro sigillante

10.63 €

1 10 giorni 63/8Specifiche standard

11.50 €

1 10 giorni 81/8Specifiche standard

11.50 €

1 12 giorni 81/4Specifiche standard

11.78 €

1 10 giorni 83/8Specifiche standard

12.26 €

1 11 giorni 83/8Specifiche nastro sigillante

13.26 €

1 10 giorni 101/4Specifiche standard

13.73 €

1 11 giorni 101/4Specifiche nastro sigillante

13.35 €

1 10 giorni 103/8Specifiche standard

15.86 €

1 12 giorni 123/8Specifiche standard

15.87 €

1 10 giorni 121/2Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale filettatura Resina PP
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, diramazione Diramazione a Y Temperatura di esercizio(°C) 0::80
Tipi di filettatura di collegamento 1 R Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico