• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo diametro diverso unione a T

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo diametro diverso unione a T
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw part.
· No oil permitted.
· Plastic body is clear and transparent to allow liquid flow to be observed.
· Two packaging specifications available – normal packaging and clean room packaging – according to the specific application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPEG6-4
PPEG8-6
PPEG8-6-C
PPEG10-8
PPEG12-10
PPEG12-10-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Specifiche confezionamento

10.72 €

1 5 giorni EPDM64Specifiche confezionamento normale

12.36 €

1 5 giorni EPDM86Specifiche confezionamento normale

12.82 €

1 12 giorni EPDM86Specifiche confezionamento in ambiente sterile

14.67 €

1 5 giorni EPDM108Specifiche confezionamento normale

18.25 €

1 12 giorni EPDM1210Specifiche confezionamento normale

23.97 €

1 10 giorni -1210Specifiche confezionamento normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. diverso Giunti a T con diametro diverso
Temperatura di esercizio(°C) 0::80

Supporto tecnico