• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo unione divisori P

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo unione divisori P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP8-C
PPMP10
PPMP12
PPMP12-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Specifiche confezionamento

14.57 €

1 Disponibile 5 giorni 104Specifiche confezionamento normale

16.20 €

1 5 giorni 106Specifiche confezionamento normale

18.11 €

1 5 giorni 108Specifiche confezionamento normale

18.58 €

1 11 giorni -8Specifiche confezionamento in ambiente sterile

22.05 €

1 5 giorni 1010Specifiche confezionamento normale

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Specifiche confezionamento normale

26.92 €

1 12 giorni -12Specifiche confezionamento in ambiente sterile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale guarnizione EPDM
Giunto, diam. uguale Giunti per ripartizione P Temperatura di esercizio(°C) 0::80

Supporto tecnico