• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per tubi chimici modellolo dimatro diverso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APIG6-4
APIG8-6
APIG10-8
APIG12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Diametro giunto 2 applicabile
(mm)

2.05 €

1 12 giorni 64

2.26 €

1 12 giorni 86

2.46 €

1 12 giorni 108

2.85 €

1 12 giorni 1210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PPS Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Termoresistenza Altri profili Nippli con diametro diverso
Temperatura di esercizio(°C) 0::80 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico