• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettore per tubo generico presa a gomito

connettore per tubo generico presa a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLJ1/2
PLJ1/4
PLJ1/4-C
PLJ3/8
PLJ4
PLJ4W
PLJ5/16
PLJ6
PLJ6W
PLJ8
PLJ8W
PLJ10
PLJ10W
PLJ12
PLJ12W
PLJ16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Specifiche confezionamento Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

4.81 €

10 11 giorni -Standard/Mini12.712.7Specifiche confezionamento normaleBiancoNero

3.39 €

1 Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini6.356.35Specifiche confezionamento normaleBiancoNero

3.66 €

10 17 giorni -Standard/Mini / Ambiente pulito6.356.35Specifiche confezionamento in ambiente sterileBiancoGrigio chiaro

4.11 €

10 10 giorni -Standard/Mini9.539.53Specifiche confezionamento normaleBiancoNero

3.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard/Mini44Specifiche confezionamento normaleNeroNero

2.41 €

10 11 giorni -Standard/Mini44Specifiche confezionamento normaleGrigio chiaroGrigio chiaro

3.27 €

10 11 giorni -Standard/Mini7.947.94Specifiche confezionamento normaleBiancoNero

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard/Mini66Specifiche confezionamento normaleNeroNero

3.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Standard/Mini66Specifiche confezionamento normaleGrigio chiaroGrigio chiaro

2.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard/Mini88Specifiche confezionamento normaleNeroNero

3.93 €

1 Disponibile 5 giorni -Standard/Mini88Specifiche confezionamento normaleGrigio chiaroGrigio chiaro

3.24 €

10 5 giorni 10Standard/Mini1010Specifiche confezionamento normaleNeroNero

4.05 €

10 11 giorni -Standard/Mini1010Specifiche confezionamento normaleGrigio chiaroGrigio chiaro

3.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard/Mini1212Specifiche confezionamento normaleNeroNero

5.03 €

10 11 giorni -Standard/Mini1212Specifiche confezionamento normaleGrigio chiaroGrigio chiaro

6.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard/Mini1616Specifiche confezionamento normaleNeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Attacchi, riduttori Gomito attacco femmina Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico