connettore per tubo generico diamtero differente doppia Y

connettore per tubo generico diamtero differente doppia Y
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic piping.
· Take-off angle of resin body changeable after mounting.
· Extensive range.
· Enables concentrated piping.
· Triple type (PKD, PKG, and PKJ) and triple-double type (PKVD and PKVG) enable compact concentrated piping.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications use fluorinated grease.
· Cleaned with clean air and packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRG6-4
PRG6-4W
PRG8-6
PRG8-6W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

5.14 €

1 6 giorni 64NeroNero

5.91 €

10 11 giorni 64Grigio chiaroGrigio chiaro

6.75 €

1 6 giorni 86NeroNero

8.09 €

10 11 giorni 86Grigio chiaroGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Giunto a Y doppio con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico