• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettore tupo generico modellolo mini Croce A

connettore tupo generico modellolo  mini Croce A
  • Sconto volumi elevati
Volume successfully reduced by 40% versus the standard type.

[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic piping.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· Reduced size with a volume ratio of 40% versus the standard type.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping used for small actuators, etc.
· Light gray types, and clean room packaged types are available as options.
· For the clean room packaging specification, fluorinated grease is used.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZA1/8M
PZA1/8MW
PZA3M
PZA3MW
PZA4M
PZA4MW
PZA6M
PZA6MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Colore esterno

5.24 €

10 11 giorni -3.2Specifiche standard

5.24 €

10 11 giorni -3.2Specifiche grigio chiaro

4.76 €

1 Disponibile 5 giorni 103Specifiche standard

5.09 €

10 11 giorni -3Specifiche grigio chiaro

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 104Specifiche standard

5.18 €

10 11 giorni -4Specifiche grigio chiaro

5.26 €

1 5 giorni 106Specifiche standard

5.73 €

10 11 giorni -6Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale A croce A Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico