connettore tupo generico modellolo mini Unione a gomito

connettore tupo generico modellolo  mini Unione a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The 1.8 mm diameter type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators, etc.
· Light gray types and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV1/4M
PV1/8M
PV3M
PV3MW
PV4M
PV4MW
PV6M
PV6MW
PV180M
PV180MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

2.98 €

10 Stesso giorno

Stock

-6.35BiancoNero

2.66 €

10 11 giorni -3.2BiancoNero

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 103NeroNero

2.43 €

10 11 giorni -3Grigio chiaroGrigio chiaro

2.54 €

1 5 giorni 104NeroNero

2.66 €

10 11 giorni -4Grigio chiaroGrigio chiaro

2.69 €

10 Disponibile 5 giorni 106NeroNero

2.96 €

10 11 giorni -6Grigio chiaroGrigio chiaro

2.43 €

10 11 giorni -1.8NeroNero

2.37 €

10 11 giorni -1.8Grigio chiaroGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Giunto a gomito Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico