• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettore tupo generico modellolo mini Unione dritto

connettore tupo generico modellolo  mini Unione dritto
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU1/4M
PU1/8M
PU3M
PU3MW
PU4M
PU4MW
PU6M
PU6MW
PU180M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

2.77 €

10 17 giorni -6.35BiancoNero

2.75 €

10 5 giorni -3.2BiancoNero

3.29 €

1 Stesso giorno

Stock

103NeroNero

2.51 €

10 11 giorni -3Grigio chiaroGrigio chiaro

2.61 €

10 5 giorni 104NeroNero

2.75 €

10 10 giorni -4Grigio chiaroGrigio chiaro

2.69 €

1 5 giorni 106NeroNero

2.89 €

10 5 giorni -6Grigio chiaroGrigio chiaro

2.38 €

10 5 giorni 101.8NeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Giunto dritto Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico