connettore tupo generico modellolo mini gomiti lunghi

connettore tupo generico modellolo  mini gomiti lunghi
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLL1/4-01M
PLL1/4-M5M
PLL1/4-M6M
PLL1/8-01M
PLL1/8-M3M
PLL1/8-M3MW
PLL1/8-M5M
PLL1/8-M6M
PLL3-01M
PLL3-M3M
PLL3-M3MW
PLL3-M5M
PLL3-M6M
PLL4-01MW
PLL4-M3M
PLL4-M3MW
PLL4-M5M
PLL4-M5MW
PLL4-M6M
PLL4-M6MW
PLL5/32-01M
PLL5/32-M3M
PLL5/32-M5M
PLL5/32-M6M
PLL6-01M
PLL6-01MW
PLL6-M5M
PLL6-M5MW
PLL6-M6M
PLL6-M6MW
PLL180-M3M
PLL180-M5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1 Colore esterno

3.64 €

10 11 giorni -6.35R1/8Specifiche standard

3.77 €

10 11 giorni -6.35MM5×0.8Specifiche standard

3.84 €

10 11 giorni -6.35MM6×1Specifiche standard

3.24 €

10 11 giorni -3.2R1/8Specifiche standard

5.73 €

10 11 giorni -3.2MM3 × 0,5Specifiche standard

5.73 €

10 11 giorni -3.2MM3 × 0,5Specifiche grigio chiaro

3.89 €

10 11 giorni -3.2MM5×0.8Specifiche standard

3.45 €

10 11 giorni -3.2MM6x1Specifiche standard

3.24 €

10 11 giorni -3R1/8Specifiche standard

5.26 €

10 12 giorni -3MM3 × 0,5Specifiche standard

5.26 €

10 11 giorni -3MM3 × 0,5Specifiche grigio chiaro

3.89 €

10 11 giorni -3MM5×0.8Specifiche standard

3.44 €

10 11 giorni -3MM6x1Specifiche standard

4.11 €

10 11 giorni -4R1/8Specifiche grigio chiaro

5.31 €

1 5 giorni 104MM3 × 0,5Specifiche standard

5.73 €

10 11 giorni -4MM3 × 0,5Specifiche grigio chiaro

4.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104MM5×0.8Specifiche standard

3.89 €

10 11 giorni -4MM5×0.8Specifiche grigio chiaro

3.44 €

1 5 giorni 104MM6×1Specifiche standard

3.98 €

10 11 giorni -4MM6×1Specifiche grigio chiaro

3.25 €

10 11 giorni -3.97R1/8Specifiche standard

5.26 €

10 11 giorni -3.97MM3 × 0,5Specifiche standard

3.36 €

10 11 giorni -3.97MM5×0.8Specifiche standard

3.45 €

10 11 giorni -3.97MM6x1Specifiche standard

3.56 €

1 5 giorni 106R1/8Specifiche standard

4.50 €

10 11 giorni -6R1/8Specifiche grigio chiaro

3.69 €

1 5 giorni 106MM5×0.8Specifiche standard

4.30 €

10 11 giorni -6MM5×0.8Specifiche grigio chiaro

5.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106MM6×1Specifiche standard

4.36 €

10 11 giorni -6MM6×1Specifiche grigio chiaro

5.06 €

10 11 giorni -1.8MM3 × 0,5Specifiche standard

3.36 €

10 11 giorni -1.8MM5×0.8Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti lunghi
Temperatura di esercizio(°C) 0::60 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico