connettore tupo generico modellolo mini diametro differente gomito

connettore tupo generico modellolo  mini diametro differente gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic piping.
· Reduced size with a volume ratio of 40% compared to standard models.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping in small actuators, etc.
· Light gray and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLGJ1/4-1/8M
PLGJ1/4-5/32M
PLGJ1/4-6M
PLGJ1/8-1/4M
PLGJ1/8-3M
PLGJ1/8-5/32M
PLGJ3-1/8M
PLGJ3-4M
PLGJ3-6M
PLGJ3/16-1/4M
PLGJ3/16-1/8M
PLGJ3/16-5/32M
PLGJ3-180M
PLGJ4-1/8M
PLGJ4-3M
PLGJ4-3MW
PLGJ4-6M
PLGJ4-180M
PLGJ5/32-1/4M
PLGJ5/32-1/8M
PLGJ6-1/4M
PLGJ6-1/8M
PLGJ6-3M
PLGJ6-4M
PLGJ6-4M-C
PLGJ6-4MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Colore esterno Specifiche confezionamento

2.40 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.26.35Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.46 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.976.35Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.46 €

10 11 giorni -Standard/Mini66.35Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.29 €

10 11 giorni -Standard/Mini6.353.2Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.21 €

10 11 giorni -Standard/Mini33.2Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.21 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.973.2Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.13 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.23Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.21 €

10 11 giorni -Standard/Mini43Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.29 €

10 11 giorni -Standard/Mini63Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.23 €

10 11 giorni -Standard/Mini6.354.76Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.13 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.24.76Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.13 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.974.76Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.52 €

10 11 giorni -Standard/Mini1.83Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.35 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.24Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.23 €

10 5 giorni 10Standard/Mini34Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.35 €

10 11 giorni -Standard/Mini34Specifiche grigio chiaroSpecifiche confezionamento normale

2.40 €

10 Disponibile 5 giorni -Standard/Mini64Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.52 €

10 11 giorni -Standard/Mini1.84Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.23 €

10 11 giorni -Standard/Mini6.353.97Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.13 €

10 17 giorni -Standard/Mini3.23.97Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.46 €

10 11 giorni -Standard/Mini6.356Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.49 €

10 11 giorni -Standard/Mini3.26Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.49 €

10 11 giorni -Standard/Mini36Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

2.46 €

10 Disponibile 5 giorni 10Standard/Mini46Specifiche standardSpecifiche confezionamento normale

3.66 €

10 17 giorni -Standard/Mini / Ambiente pulito46Specifiche standardSpecifiche confezionamento in ambiente sterile

2.66 €

10 11 giorni -Standard/Mini46Specifiche grigio chiaroSpecifiche confezionamento normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Aria
Attacchi, riduttori Gomito attacco femmina con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico