• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettore tupo generico modellolo mini diametro differente unione dritta

connettore tupo generico modellolo  mini diametro differente unione dritta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The 1.8 mm diameter type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators, etc.
· Light gray types and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PG1/4-1/8M
PG1/4-5/32M
PG3-180M
PG4-1/8M
PG4-3M
PG4-3MW
PG4-180M
PG4-180MW
PG6-1/8M
PG6-3M
PG6-4M
PG6-4MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

3.17 €

10 12 giorni -6.353.2NeroNero

2.79 €

10 17 giorni -6.353.97NeroNero

2.38 €

10 5 giorni 1031.8NeroNero

2.83 €

10 Disponibile 5 giorni -43.2NeroNero

2.61 €

10 5 giorni 1043NeroNero

2.75 €

10 11 giorni -43Grigio chiaroGrigio chiaro

2.61 €

10 12 giorni -41.8NeroNero

2.61 €

10 11 giorni -41.8Grigio chiaroGrigio chiaro

2.89 €

10 12 giorni -63.2NeroNero

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-63NeroNero

3.62 €

1 Stesso giorno

Stock

1064NeroNero

2.89 €

10 11 giorni -64Grigio chiaroGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Giunto dritto con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico