connettori per tubi resistenti agli spruzzi - Unione dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU4V-0
PU6V-0
PU8V-0
PU12V-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

3.95 €

10 11 giorni 44

3.45 €

10 5 giorni 66

3.94 €

10 5 giorni 88

6.91 €

10 11 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) Applicazione Resistenza alla polverizzazione catodica Giunto, diam. uguale Giunto dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico