connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T senza cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T senza cover
The main unit and release ring are made of brass for superior flame retardancy and spatter resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD4-01-1
KD4-01-1-F
KD4-02-1
KD4-02-1-F
KD4-M5-1
KD4-M5-1-F
KD6-01-1
KD6-01-1-F
KD6-02-1
KD6-02-1-F
KD6-03-1
KD6-03-1-F
KD6-M5-1
KD6-M5-1-F
KD8-01-1
KD8-01-1-F
KD8-02-1
KD8-02-1-F
KD8-03-1
KD8-03-1-F
KD10-01-1
KD10-01-1-F
KD10-02-1
KD10-02-1-F
KD10-03-1
KD10-03-1-F
KD10-04-1
KD10-04-1-F
KD12-02-1
KD12-02-1-F
KD12-03-1
KD12-03-1-F
KD12-04-1
KD12-04-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

6.22 €

10 12 giorni 0~1004R1/8

6.97 €

10 12 giorni 0~1204R1/8

6.58 €

10 12 giorni 0~1004R1/4

7.33 €

10 12 giorni 0~1204R1/4

6.77 €

10 12 giorni 0~1004MM5×0.8

7.63 €

10 12 giorni 0~1204MM5×0.8

7.05 €

10 12 giorni 0~1006R1/8

7.98 €

10 12 giorni 0~1206R1/8

7.39 €

10 12 giorni 0~1006R1/4

8.34 €

10 12 giorni 0~1206R1/4

7.95 €

10 12 giorni 0~1006R3/8

8.90 €

10 12 giorni 0~1206R3/8

7.59 €

10 12 giorni 0~1006MM5×0.8

8.64 €

10 12 giorni 0~1206MM5×0.8

7.97 €

10 12 giorni 0~1008R1/8

9.48 €

10 12 giorni 0~1208R1/8

8.09 €

10 12 giorni 0~1008R1/4

9.60 €

10 12 giorni 0~1208R1/4

8.76 €

10 12 giorni 0~1008R3/8

10.27 €

10 12 giorni 0~1208R3/8

10.40 €

10 12 giorni 0~10010R1/8

12.76 €

10 12 giorni 0~12010R1/8

10.71 €

10 12 giorni 0~10010R1/4

13.06 €

10 12 giorni 0~12010R1/4

10.85 €

10 12 giorni 0~10010R3/8

13.21 €

10 12 giorni 0~12010R3/8

11.34 €

10 12 giorni 0~10010R1/2

13.69 €

10 12 giorni 0~12010R1/2

12.78 €

10 12 giorni 0~10012R1/4

16.62 €

10 12 giorni 0~12012R1/4

12.81 €

10 12 giorni 0~10012R3/8

16.67 €

10 12 giorni 0~12012R3/8

13.31 €

10 12 giorni 0~10012R1/2

17.16 €

10 12 giorni 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza

Supporto tecnico