• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione Y senza Cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione Y senza Cover
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and spatter resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KY4-1
KY4-1-F
KY6-1
KY6-1-F
KY8-1
KY8-1-F
KY10-1
KY10-1-F
KY12-1
KY12-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

13.23 €

10 12 giorni 0~10044

11.66 €

10 12 giorni 0~12044

14.69 €

10 14 giorni 0~10066

12.29 €

10 12 giorni 0~12066

17.94 €

10 12 giorni 0~10088

15.09 €

10 12 giorni 0~12088

24.28 €

10 12 giorni 0~1001010

18.80 €

10 12 giorni 0~1201010

19.92 €

10 12 giorni 0~1001212

24.45 €

10 12 giorni 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Giunto, diam. uguale Giunto a Y

Supporto tecnico