• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH4-01
KH4-01-F
KH4-M5
KH4-M5-F
KH6-01
KH6-01-F
KH6-02
KH6-02-F
KH6-03
KH6-03-F
KH6-M5
KH6-M5-F
KH8-01
KH8-01-F
KH8-02
KH8-02-F
KH8-03
KH8-03-F
KH10-02
KH10-02-F
KH10-03
KH10-03-F
KH10-04
KH10-04-F
KH12-03
KH12-03-F
KH12-04
KH12-04-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

8.11 €

10 12 giorni 0~1004R1/8

8.50 €

10 12 giorni 0~1204R1/8

9.04 €

10 12 giorni 0~1004MM5×0.8

9.99 €

10 12 giorni 0~1204MM5×0.8

8.31 €

10 10 giorni 0~1006R1/8

8.76 €

10 12 giorni 0~1206R1/8

9.40 €

10 12 giorni 0~1006R1/4

10.24 €

10 12 giorni 0~1206R1/4

11.70 €

10 12 giorni 0~1006R3/8

12.65 €

10 12 giorni 0~1206R3/8

10.18 €

10 12 giorni 0~1006MM5×0.8

11.22 €

10 12 giorni 0~1206MM5×0.8

9.80 €

10 5 giorni 0~1008R1/8

10.49 €

10 12 giorni 0~1208R1/8

10.44 €

1 5 giorni 0~1008R1/4

11.47 €

10 12 giorni 0~1208R1/4

11.70 €

10 12 giorni 0~1008R3/8

12.84 €

10 12 giorni 0~1208R3/8

10.97 €

10 5 giorni 0~10010R1/4

12.42 €

10 12 giorni 0~12010R1/4

11.64 €

10 5 giorni 0~10010R3/8

13.27 €

10 12 giorni 0~12010R3/8

15.06 €

10 12 giorni 0~10010R1/2

16.67 €

10 12 giorni 0~12010R1/2

14.63 €

5 5 giorni 0~10012R3/8

16.81 €

10 12 giorni 0~12012R3/8

17.09 €

10 12 giorni 0~10012R1/2

19.36 €

10 12 giorni 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Gomito universale

Supporto tecnico