Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.26 € | 1 | 11 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
39.43 € | 1 | 11 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
36.23 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
36.24 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
40.01 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
41.63 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
43.28 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
39.99 € | 1 | 11 giorni | 6 | M | M5×0.8 | ||
39.99 € | 1 | 11 giorni | 6 | M | M6×1 | ||
43.74 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
43.79 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
45.44 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
58.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
58.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
58.81 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
60.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
64.38 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
64.36 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
64.50 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 1/2 | ||
76.14 € | 1 | 11 giorni | 16 | R | 3/8 | ||
76.14 € | 1 | 11 giorni | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali