Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAU4SUS |
PAU6SUS |
PAU8SUS |
PAU10SUS |
PAU12SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.64 € | 1 | 11 giorni | 4 | 4 | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 6 | 6 | ||
51.91 € | 1 | 11 giorni | 8 | 8 | ||
56.89 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | ||
63.03 € | 1 | 11 giorni | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Giunto, diam. uguale | Giunto A | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali