• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 diamtreo differente unione dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PG6-4SUS
PG8-6SUS
PG10-8SUS
PG12-10SUS
PG16-12SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

32.49 €

1 8 giorni 6464

34.67 €

1 5 giorni 8686

43.90 €

1 11 giorni 108108

51.77 €

1 11 giorni 12101210

61.78 €

1 11 giorni 16121612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. diverso Giunto dritto con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico