connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 diamtreo differente Unione Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW6-4SUS
PW8-6SUS
PW10-8SUS
PW12-10SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

38.98 €

1 10 giorni 6464

51.90 €

1 12 giorni 8686

56.86 €

1 5 giorni 108108

63.01 €

1 11 giorni 12101210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. diverso Giunto a Y con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico