• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 diamtreo differente Doppia Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRG6-4SUS
PRG8-6SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

54.54 €

1 12 giorni 6464

65.25 €

1 11 giorni 8686

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. diverso Giunto a Y doppio con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico