• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 unione T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSE4
SSE10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

29.37 €

1 5 giorni 4

56.43 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo Giunto, diam. uguale Raccordi a T
Temperatura di esercizio(°C) -15::120 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale Specifiche lubrificante Specifiche senza olio

Supporto tecnico