connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 unione ripartita

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 unione ripartita
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SSM10

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 43.36

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSM10

Codice componente
SSM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.36 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo Giunto, diam. uguale Giunto per ripartizione
Temperatura di esercizio(°C) -15::120 D.E.1 tubo applicabile(φ) 10 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale
Specifiche lubrificante Specifiche senza olio

Supporto tecnico