connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Cuffia

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Cuffia
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPPF4
SPPF6
SPPF8
SPPF10
SPPF12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

4.54 €

1 11 giorni 44

5.34 €

1 11 giorni 66

6.12 €

1 11 giorni 88

7.59 €

1 11 giorni 1010

9.09 €

1 11 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Altri profili Tappo Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico