Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPB4-01 |
SPB4-02 |
SPB4-M5 |
SPB4-M6 |
SPB6-01 |
SPB6-02 |
SPB6-03 |
SPB6-M5 |
SPB6-M6 |
SPB8-01 |
SPB8-02 |
SPB8-03 |
SPB10-01 |
SPB10-02 |
SPB10-03 |
SPB10-04 |
SPB12-02 |
SPB12-03 |
SPB12-04 |
SPB16-03 |
SPB16-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | 11 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
19.02 € | 1 | 11 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
16.98 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
17.23 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
19.65 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
20.84 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
23.70 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
19.48 € | 1 | 11 giorni | 6 | M | M5×0.8 | ||
19.65 € | 1 | 11 giorni | 6 | M | M6×1 | ||
22.44 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
22.75 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
25.47 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
28.46 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
29.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
29.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
35.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
39.00 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
39.26 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
40.07 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 1/2 | ||
47.25 € | 1 | 11 giorni | 16 | R | 3/8 | ||
48.60 € | 1 | 11 giorni | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Montaggio a vite, diramazione | A T | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali